Alternate Catalog No. : BK1-3.0 KIT
n° de catalogue : BK1-3.0KIT
Description: BK1-3.0 KIT
CUP: 783786709724
1/2 inch Stainless Steel Hardware Kit. Includes (1) Stainless Steel 1/2-13 x 3 inch Full Threaded Bolt, (1) 1/2 inch Stainless Steel Belleville Washer, (1) 1/2-13 Silicone Bronze Nut and (2) Stainless Steel 1/2 inch Flat Washers.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Homac |