n° de catalogue : BGOV-70
Description: COLLET COUDE 90DEG-NW70-IP67-NOIR
CUP: 786209946225
Collet coudé 90 degrés GOV en polyamide 6 noir pour conduits largeur nominale 70.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
Use In Railway Vehicle Construction As Well As In a Wide Range of Industrial Applications with High Sealing and Safety Requirements |
Spécifications
Matériau |
High-Grade Specially Formulated Polyamide/Nylon 6, Flange Seal FGO4 Made from EPDM, Flange Seal FGO4/01 Made from NBR |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW70 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |