text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BGOV-56

Description:  COLLET COUDE 90DEG-NW56-IP67-NOIR

CUP: 786209946218

Collet coudé 90 degrés GOV en polyamide 6 noir pour conduits largeur nominale 56.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

Use In Railway Vehicle Construction As Well As In a Wide Range of Industrial Applications with High Sealing and Safety Requirements

Spécifications

Matériau

High-Grade Specially Formulated Polyamide/Nylon 6, Flange Seal FGO4 Made from EPDM, Flange Seal FGO4/01 Made from NBR

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW56

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici