text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BGA050-14-20

Description:  BJACK EMB MTERRE ALUMINIUM 1/2

CUP: 786210162904

Blackjack - Embout de mise à la terre en aluminium. Grosseur de conduit 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Garniture électrique

Caractéristiques spéciales

Isolant nylon 150 degrés C

Application

Pour conduits rigides et intermédiaires

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

Galvanisé

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E3060, CSA
UL E3060, CSA

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici