n° de catalogue : BG88-G
Description: COUV BG88 OCAL 2-1/2 ET 3 PO GRIS
CUP: 704508355593
Couvercle de remplacement pour raccord Goliath à revêtement de PVC, avec couvercle et garniture d"étanchéité. Diamètre de conduit 3 pouces (78 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Nominal .002 inch blue urethane on both interior and exterior
- Nominal .040 inch PVC coating bonded to exterior
- Long openings
- Provision for easy bends
- Tapered tapped hubs with integral bushings
- Pressure sealing sleeves protect connections
- Stainless steel cover screws
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour conduits TEM seulement |
Caractéristiques spéciales |
Revêtement de PVC résistant à la corrosion |
Application |
Couvercle pour corps de conduits |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Fini |
électro galvanisé |
Forme |
Oval |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
2-1/2 pouces/63 millimètres à 3 pouces/78 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |