text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BG440SP-020

Description:  BORE-GARD SCH 40 4 PO LONG 20 PI

CUP: 791207218076

Canalisation sans tranchée en PVC Bore-Gard 4 pouces Schedule 40, 20 pieds de longueur. CSA, certifié ETL. RUS accepté.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Lower Overall Installed Cost, Simplier Handling, Faster Assembly, Lower Labour Costs

Application

Can Be Used Under Highways Without Disrupting Traffic

Spécifications

Matériau

PVC

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Grosseur nominale

4 po

Longueur

20 pieds

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici