text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BG202

Description:  MANCHON ISOLE MALT ZINC 3/4 PO

CUP: 785991906738

Manchon isolé de mise à la terre en zinc moulé. Grosseur nominale 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Garniture électrique

Caractéristiques spéciales

Rebords thermoplastiques 105 degrés C, nervures renforcées

Application

Pour conduits rigides et intermédiaires

Spécifications

Matériau

Zinc moulé

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Standard

UL E3060
UL E3060

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant