text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BFHS-PH

Description:  SUPPORT DE POSITION AVEC VIS

CUP: 786209945228

Système FHS pour le support de rails. Positions de support additionnel avec vis de montage.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Application

Machine Building and Installation Applications

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Longueur

24 mm

Largeur

12 mm

Hauteur

6 mm

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant