n° de catalogue : BFH-48-0
Description: PMACLIP-MONOPIECE-NW48-NOIR
CUP: 786209945396
Support de systèmes en polyamide 6, avec nervure intégrée pour assurer une anti-traction axiale optimale. Convient aux conduits NW 48, métrique 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- One-piece construction
- Very high impact resistance
- Optimal axial strain relief due to integrated rib
- Suitable for overhead installation due to safety lid
- High retention forces
- Quick mounting due to single hole fixing
- Very good chemical properties
- Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles, fine (T) and coarse (G)
- Machine building and installation applications.
Descripteurs
Catégorie |
Support électrique |
Caractéristiques spéciales |
Résistance très élevée aux chocs |
Application |
Pour usage en construction de machines et d’usines |
Spécifications
Nombre de trous |
1 |
Calibre de câble |
NW48 |
Matériau |
Polyamide 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
Network Rail |
Dimensions
Épaisseur |
20 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |