text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BFBK500-55-7024

Description:  BAND-FAST SS 3/4 X 55IN RAL7024

CUP: 796530056890

Bande coupée et assemblée, prête à utiliser en acier inoxydable 201 avec boucle Ear-Lokt, longueur finie de 140 mm (5,5 pouces), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 0,76 mm (0,03 pouce), diamètre maximal pour enveloppe simple de 356 mm (14 pouces), diamètre maximal pour enveloppe double de 178 mm (7 pouces)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches en acier inoxydable

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 201

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,5 pouce , 12,7 millimètres

Longueur

5,5 pouces , 140 millimètres

Épaisseur

0,03 pouce/0,76 millimètres