n° de catalogue : BFBK-750-048
Description: BAND-FAST SS 3/4X48IN (25/BOX)
CUP: 796530050881
Bande coupée et assemblée, prête à utiliser en acier inoxydable 201 avec boucle Ear-Lokt, longueur finie de 122 mm (4,8 pouces), largeur de 19,1 mm (0,75 pouce), épaisseur de 0,76 mm (0,03 pouce), diamètre maximal pour enveloppe simple de 305 mm (12 pouces), diamètre maximal pour enveloppe double de 152 mm (6 pouces)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Outils de baguage |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 201 |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Longueur |
4.8 in , 122 mm |
Largeur |
0,75 pouce , 19,1 millimètres |