n° de catalogue : BFBK-750-034
Description: BAND-FAST SS 3/4X34IN (25/BOX)
CUP: 796530050874
Bande coupée et assemblée, prête à utiliser en acier inoxydable 201 avec boucle Ear-Lokt, longueur finie de 86 mm (3,4 pouces), largeur de 19,1 mm (0,75 pouce), épaisseur de 0,76 mm (0,03 pouce), diamètre maximal pour enveloppe simple de 203 mm (8 pouces), diamètre maximal pour enveloppe double de 102 mm (4 pouces)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en acier inoxydable |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 201 |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,75 pouce , 19,1 millimètres |
Longueur |
3,4 pouces , 86 millimètres |
Épaisseur |
0,03 pouce/0,76 millimètres |