text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BFAD-P127.50

Description:  ADAPTATEUR NW12/17-NOIR

CUP: 786209945204

Adaptateur de conduit PG noir pour conduits largeur nominale 12/17
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP50

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW12 / NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant