n° de catalogue : BEYR030202
Description: EX Y PIECE FITTING NC16X12X12 BLK
CUP: 5011949240346
Épissure de connexion pour conduits en forme de Y. Grosseur de conduit nominale 12, métrique 16 millimètres. Protection IP68.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Prevents Electrostatic Charging |
Application |
For Indoor and Outdoor Applications for Zones 1, 2, 21, 22 |
Spécifications
Matériau |
Modified Nylon/Polyamide 12 with Nickel Plated Threads |
Couleur |
Noir |
Flexibilité |
Rigid |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
ATEX:SEV15ATATEX0121, IECEX:IECEx SEV15.0009, Ex Eb IIC, Ex tb IIIC |
Dimensions
Longueur |
69 mm |
Grosseur |
1 End with Conduit Size 16mm/NW12, 2 Ends with Conduit Size 12/NW10 |