text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BETR050505

Description:  EX T PIECE FITTING NC25X25X25 BLK

CUP:

Épissure de connexion pour conduits en forme de T. Grosseur de conduit nominale 23, métrique 25 millimètres. Protection IP68.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Prevents Electrostatic Charging

Application

For Indoor and Outdoor Applications for Zones 1, 2, 21, 22

Spécifications

Matériau

Modified Nylon/Polyamide 12 with Nickel Plated Threads

Couleur

Noir

Flexibilité

Rigid

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

ATEX:SEV15ATATEX0121, IECEX:IECEx SEV15.0009, Ex Eb IIC, Ex tb IIIC

Dimensions

Longueur

106.5 mm

Grosseur

3 Ends with Conduit Size 25mm/NW23