text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BEM-PG421

Description:  BRASS EMC CG PG42 - 30.0-38.0MM

CUP: 5415022403657

EMC Cable Gland, Thread Size PG42, Cable Range 30 to 38mm, Shield Range 26 to 34mm, Thread Length 12mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Good corrosion resistance
  • Extended radial contact with the shielding for improved EMI protection

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

30 to 38 Millimeters

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Cote NEMA

NEMA 4

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

cULus, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

PG42

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant