n° de catalogue : BEM-PG161
Description: BRASS EMC CG PG16 - 7.5-14.0MM
CUP: 5415022403619
EMC Cable Gland, Thread Size PG16, Cable Range 7.5 to 14mm, Shield Range 5.5 to 11.5mm, Thread Length 6.5mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Good corrosion resistance
- Extended radial contact with the shielding for improved EMI protection
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
Calibre de conducteur |
7.5 to 14 Millimeters |
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Cote NEMA |
NEMA 4 |
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
cULus, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
PG16 |