text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BEM-M632

Description:  BRASS EMC CG M63 - 37.0-53.0MM

CUP: 5415022403480

EMC Cable Gland, Thread Size M63, Cable Range 37 to 53mm, Shield Range 33 to 49mm, Thread Length 10mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Good corrosion resistance
  • Extended radial contact with the shielding for improved EMI protection

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

37 to 53 Millimeters

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Cote NEMA

NEMA 4

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

cULus, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

M63

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant