text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BEM-M401

Description:  BRASS EMC CG M40 - 22.0-32.0MM

CUP: 5415022403459

EMC Cable Gland, Thread Size M40, Cable Range 22 to 32mm, Shield Range 18 to 27mm, Thread Length 9mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Good corrosion resistance
  • Extended radial contact with the shielding for improved EMI protection

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

22 to 32 Millimeters

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Cote NEMA

NEMA 4

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

cULus, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

M40

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant