n° de catalogue : BEM-M161
Description: BRASS EMC CG M16 - 5.0-10.0MM
CUP: 5415022403404
EMC Cable Gland, Thread Size M16, Cable Range 5 to 10mm, Shield Range 3.5 to 8mm, Thread Length 6mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Good corrosion resistance
- Extended radial contact with the shielding for improved EMI protection
Descripteurs
|
Catégorie |
Presse-étoupe |
|
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
5 to 10 Millimeters |
|
Matériau |
bronze |
|
Fini |
Plaqué nickel |
|
Couleur |
Métallique |
|
Cote NEMA |
NEMA 4 |
|
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Kopex |
|
Sous-marque de produit |
ABB |
|
Standard |
cULus, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
|
Grosseur |
Filet M16 |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E493663 | N/A | QCRV | N/A | N/A |