n° de catalogue : BEM-M121
Description: BRASS EMC CG M12 - 3.0-6.5MM
CUP: 5415022403398
EMC Cable Gland, Thread Size M12, Cable Range 3 to 6.5mm, Shield Range 2 to 5mm, Thead Length 6mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Good corrosion resistance
- Extended radial contact with the shielding for improved EMI protection
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
Calibre de conducteur |
3 to 6.5 Millimeters |
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Cote NEMA |
NEMA 4 |
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
cULus, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
M12 |