text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BEM-1251

Description:  BRASS EMC CG 1-1/4IN - 22.0-32.0MM

CUP: 5415022403558

EMC Cable Gland, Thread Size 1-1/4 Inch NPT, Cable Range 22 to 32mm, Shield Range 18 to 27mm, Thread Length 20mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Good corrosion resistance
  • Extended radial contact with the shielding for improved EMI protection

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

22 to 32 Millimeters

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Cote NEMA

NEMA 4

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

cULus, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

1-1/4 Inch NPT

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant