text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BEC3-VE

Description:  200/600 3P100A SOUT SOCLE GCH CU/AL

CUP: 624871004709

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 200 ampères (100 ampères par position) 600 volts, type à goujons. Entrée côté gauche. 3 positions, boîtier allongé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs groupables

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Service souterrain seulement

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

20-1/16 pouces hauteur x 33-1/8 pouces largeur x 5 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici