n° de catalogue : BEC2-VE
Description: 200/600 2P100A SOUT EXTN GCH SCL
CUP: 624871004686
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 200 ampères (100 ampères par position) 600 volts, type à goujons. Entrée côté gauche. 2 positions, boîtier allongé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs groupables |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Service souterrain seulement |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
20-1/16 pouces hauteur x 24-3/16 pouces largeur x 5 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |