text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BEC2-5V

Description:  200A/600V 2P100A ST EG 5M SOCLE

CUP: 624871011103

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 200 ampères (100 ampères par position) 600 volts, type à goujons. 5e mâcoire, capacité standard, position 9h. Entrée côté gauche. 2 positions.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs groupables

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Service souterrain seulement

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

15-1/8 pouces hauteur x 24-3/16 pouces largeur x 5 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici