text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : BE11-5-1 1/4INV

n° de catalogue : BE11-5-11/4INV

Description:  125A/600V ARIEN KS 5M ISOLE SOCLE

CUP: 624871010885

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Meter socket king size 125 amperes 600 volts. 5th jaw standard capacity 9 oclock position. Overhead twin hub opening complete with 1-1/4 inches hub. Insulated neutral.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs groupables

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Pour service aérien, souterrain et combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Isolation

Neutre

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

14-5/8 pouces hauteur x 8-1/4 pouces largeur x 4-3/4 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici