text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : BE11-1 1/4INV

n° de catalogue : BE11-11/4INV

Description:  125A/600V AR KS DBL 1 1/4 NTR IS

CUP: 624871011691

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 125 ampères 600 volts grand format, aérien, deux ouvertures pour manchon 1-1/4 pouces inclus
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs groupables

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Pour service aérien, souterrain et combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Isolation

Neutre

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

14-5/8 pouces hauteur x 8-1/4 pouces largeur x 4-3/4 pouces profondeur