n° de catalogue : BE1-TV
Description: 125/600 SOUTERRAIN TG SOCLE CU/AL
CUP: 624871001753
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Meter socket king size 125 amperes 600 volts. 4 jaw. Underground.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs groupables |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Pour service aérien, souterrain et combiné aérien/souterrain |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
14-5/8 pouces hauteur x 8-1/4 pouces largeur x 4-3/4 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |