n° de catalogue : BE1-5INTCV
Description: 125/600 AER/SOUT TG SOCLE ISO 5M CU
CUP: 624871001968
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs grand format 125 ampères 600 volts 5e mâchoire capacité standard position 9 heures. Combiné sous terrain. Aérien avec neutre isolé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs groupables |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Pour service aérien, souterrain et combiné aérien/souterrain |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Isolation |
Neutre |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
14-5/8 pouces hauteur x 8-1/4 pouces largeur x 4-3/4 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |