text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BDC4-VHBC

Description:  SOCLES 200A/600V ST ED 4P200A CB

CUP: 624871012919

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs groupables

Caractéristiques spéciales

Supplied with screw type sealing rings

Application

For underground service only

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

15-5/8 pouces hauteur x 43-3/4 pouces largeur x 5-1/4 pouces profondeur