text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BDC3-VAHILBC

Description:  200/600 3P200 SOUT SCL DTE BC CU/AL

CUP: 624871007878

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 200 ampères (bornes principales) 600 volts. Type à goujons positions multiples avec compartiment libre. 4 mâchoires de contact entrée côté droit. 3 positions. Pour usage en Colombie-Britannique.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs groupables

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Service souterrain seulement

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

20-3/4 pouces hauteur x 26-1/4 pouces largeur x 5-1/4 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici