n° de catalogue : BDC2-VHBC
Description: SOCLE 200A/600V ST ED 2P200A CB
CUP: 624871012872
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs groupables |
Caractéristiques spéciales |
Supplied with screw type sealing rings |
Application |
For underground service only |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
15-5/8 pouces hauteur x 26-1/4 pouces largeur x 5-1/4 pouces profondeur |