n° de catalogue : BDC2-5V
Description: 200A/600V 2P200A EG ST 5J SOCLES
CUP: 624871011127
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 200 ampères (bornes principales) 600 volts. Type à goujons positions multiples avec compartiment libre. 5e mâchoire de contact entrée côté gauche. 2 positions.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs groupables |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Service souterrain seulement |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
15-5/8 pouces hauteur x 26-1/4 pouces largeur x 5-1/4 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |