text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BD2-VBCH

Description:  200/600 2P200A SOCLE DTE BC CU/AL

CUP: 624871004457

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs horizontaux à positions multiples. 4 mâchoires de contact entrée côté droit. 2 positions. Pour la Colombie-Britannique.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs groupables

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

20 pouces hauteur x 17-1/2 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici