n° de catalogue : BD2-V
Description: 200/600 2P200A SOCLE GCH
CUP: 624871022789
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs à positions multiples. 4 mâchoires de contact entrée côté gauche. 2 positions.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Socles de compteurs groupables |
|
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
|
Application |
Combiné aérien/souterrain |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Phase |
1 Phase |
|
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
|
Marque de produit |
Microlectric |
|
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
|
Grosseur |
15-1/2 pouces hauteur x 17-1/2 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |