n° de catalogue : BD183
Description: COSSE DEBR FEM.-SERIE 187 CAL 16-14
CUP: 786210814506
Cosse femelle débranchable non isolée. Diamètre de plaquette 0,187 x 0,032 pouce. Calibre de fils 16-14. Emballage de 1000.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Quick, reliable method of connection to terminal blocks and boards without the use of tools.
- Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
- Application Tools: WT111M, WT112M, ERG4002, WT2000
- Alternate Package Qty: BD14183
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Méthode rapide et fiable de connexion sans outil à un bornier ou à une plaquette à bornes |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Fini |
étamé |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E66716 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |