text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BCR2000

Description:  BOITE NON GROUP PROFIL BAS 2PO PROF

CUP: 622538127112

Fabriqué ou assemblé au Canada. La boîte pour appareils Iberville BCR2000 est spécialement conçue pour aider les entrepreneurs à répondre aux exigences de la construction de maisons éconergétiques. Cette boîte de grande capacité s'installe rapidement, éliminant le besoin de couper tout type de pare-vapeur lors de l'installation.

Boîte pour appareil non-groupable. 3-3/4 pouces de haut x 4 pouces de large x 2 pouces de profond volume de 18 pouces cube. 2 vis de mise à la terre surélevée et 2 débouchures.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

18 pouces cubes

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

3-3/4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 2 pouces profondeur

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici