text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BCG-PG422

Description:  NP BRASS CG PG42 30-38MM

CUP: 5415022428360

Non Armoured Cable Gland, Thread Size PG42, Cable Range 30 to 38mm, Thread Length 12mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Good corrosion resistance

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

30 to 38 Millimeters

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Cote NEMA

NEMA 4

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

cULus, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

PG42

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant