text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BCG-M504

Description:  NP BRASS CG M50X1.5 34-44MM

CUP: 5415022427868

Non Armoured Cable Gland, Thread Size M50, Cable Range 34 to 44mm, Thread Length 9mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Good corrosion resistance

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

34 to 44 Millimeters

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Cote NEMA

NEMA 4

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

cULus, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

M50

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant