n° de catalogue : BCG-M325
Description: NP BRASS CG M32X1.5 18-25MM
CUP: 5415022427707
Non Armoured Cable Gland, Thread Size M32, Cable Range 18 to 25mm, Thread Length 9mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Good corrosion resistance
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
Calibre de conducteur |
18 to 25 Millimeters |
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Cote NEMA |
NEMA 4 |
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
cULus, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
M32 |