text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC87

Description:  COSSE ANN NON ISOL 16-14 OUTIL C

CUP: 786210880327

Cosse robuste à anneau, non isolée en vinyle. Calibre de fils 16-14 grande capacité. Trou de boulon #10. Longueur 0,87 pouce. Emballage de 500.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These non-insulated ring terminals are made of electrolytic copper for high conductivity.
  • They can be installed with crimping tools having a single indentor or double indentor (recommended for solid wire).
  • Serrated barrel increases grip on wire.
  • Application Tools: WT110M, WT111M, WT112M, WT2000, ERG4002
  • Alternate Package Qty: BC14-10

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité élevée, électroétamé, avec isolant codé couleur

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici