text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC8-TB

Description:  RACC GOLIATH BC + CVRCL 3 PO

CUP: 786210088983

Raccord Goliath série BC avec couvercle et garniture d"étanchéité. Diamètre du conduit 3 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Provide the longer openings needed when pulling large conductors.
  • Prevent sharp bends and kinks in large conductors which protects insulation during installation.
  • Provide access to wiring for maintenance and future system changes.

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Long Openings, Provision for Easy Bends, Tapered Tapped Hubs with Integral Bushings.

Application

Mogul Bodies are Installed In Conduit Systems to Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation.

Spécifications

Matériau

Gray Iron

Fini

électro galvanisé

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

3 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant