n° de catalogue : BC72-C-1-GRY
Description: 4-11/16IN SQ BLANK FLT COVER-GRAY
CUP: 708917432722
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plat et sans ouverture pour une boîte carrée de 4-11/16 pouces. Couleur pour identification de circuit électrique - Gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond |
|
Type |
Couvercle plat |
|
Application |
Identification de circuits électriques |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Forme |
Carrée |
|
Couleur |
Gris |
|
Débouchures |
Non |
Classifications
|
Marque de produit |
Iberville |
Dimensions
|
Grosseur |
4-11/16 pouces |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |