n° de catalogue : BC5SA-G
Description: PVC CTD MOGUL COND BODY 1-1/2IN AL
CUP: 704508355227
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris foncé |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1-1/2 in , 41 mm |
Longueur |
13.75 in |
Largeur |
3 pouces |
Hauteur |
2.56 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |