text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC54151-LMS

Description:  BTE OCTOGONAL ICF 1-1/2PO PROF KO

CUP: 622538128584

Fabriqué ou assemblé au Canada. La construction en coffrage isolant a un nouvel allié. Désormais, tous les avantages des boîtes en acier Iberville sont disponibles dans une famille de boîtes conçues spécifiquement pour la construction en coffrage isolant (CIB).

Boîte octogonale conçue pour la construction CIB. 4 pouces de haut x 4 pouces de large x 1-1/2 pouces de profond 15 pouces cube. Brides pour câble sous gaine non métallique ou câble armé et bande de fixation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

15 pouces cubes

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 1-1/2 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici