n° de catalogue : BC54151-LD
Description: BTE OCTO BRAS PIVOTANT RENOVATION
CUP: 622538411143
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Boîte octogonale 4 pouces 1-1/2 pouces de profond capacité 15 pouces cube. Bras-pivotants pour installation dans les murs existants. Épaisseur maximum du mur : 3/4 pouce. Charge maximum : 12 livres (5.5 kg).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Volume |
15 pouces cubes |
Classifications
Marque de produit |
Iberville |
Standard |
CSA 5043 |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces x 1-1/2 pouces profondeur |