text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC54-C-1

Description:  COUV ROND 4 PO SANS OUVERTURE

CUP: 622538421227

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle rond 4 pouces - Boîte octogonale 4 pouces - Plat . Sans ouverture.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond

Spécifications

Matériau

Acier

Forme

Rond

Nombre de sorties

1

Couleur

Argent

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici