text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC52171-KSSX-NG

Description:  BT CARRE 4PO 2 1/8 PF MONTANT ACIER

CUP: 622538128942

Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes Iberville de la série SSX-NG, la plus récente génération de boîtes pour colombages d'acier, sont dotées d'un support réglable intégré très résistant qui offre un soutien solide même à une distance de 3-1/2 pouces des colombages d'acier.

Boîte carrée 4 pouces. 4 pouces de haut x 4 pouces de large x 2-1/8 pouces de profond 30 pouces cube. Débouchures concentriques (1/2 et 3/4 pouce) équerre de montage pour installation sur colombages d'acier. Support intégré robuste et réglable qui fournit un support solide jusqu'à une distance de 3-1/2 pouces des colombages d'acier avec vis de mise à la terre surélevée.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Caractéristiques spéciales

Avec vis de mise à la terre surélevée

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

30 pouces cubes

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici