text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC52171-HV-KIT

Description:  BOITE CARRE 4 X 4 X 2-1/8 PO

CUP: 622538126764

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte carrée 4 pouces. 4 pouces de haut x 4 pouces de large x 2-1/8 pouces de profond 33,6 pouces cube. Vis de mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de spécialité

Caractéristiques spéciales

Trous taraudés espacés de 3-17/32 pouces pour les interrupteurs 347 volts

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

33,6 pouces cubes

Débouchures

4

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici