n° de catalogue : BC402
Description: DERIVA EN C 3/0-4/0 6- 2
CUP: 783786124589
Dérivation de type C en cuivre. Dérivation 3/0 tor.-4/0 tor. Parcours de câble 6 mas.-2 tor. Longueur 1,06 pouce (26,9 millimètres), hauteur 1,63 pouce (41,4 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
- Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Caractéristiques spéciales |
E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
3/0-4/0 AWG |
Dérivation |
6-2 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |